Un ensemble mural complet contient un profilé de cadre de porte combiné à des profilés de sol et de plafond. Lorsque le besoin d'installations électriques se combine avec le profil el-zone.
Le profil du cadre de porte (Roca décibel RG-580) est malgré sa petite taille très résistant pour minimiser les mouvements et, avec les vitres latérales, il constitue une partie de mur très stable. Les panneaux latéraux et supérieurs peuvent être poussés dans les 15 mm. Le profil est préparé pour la bande d'étanchéité et l'assemblage d'un seuil. Le cadre de porte complété par le kit de montage RG-582 contenant des fixations au sol, des connecteurs d'angle et des vis pour charnières et gâche. Les charnières appropriées pour le verre sont RG-490, les gâches RG-448 et le raccord de serrure RG-441.
Les profilés de sol, de côté et de plafond (RG-502, RG-503) sont des profilés simples et à montage rapide pour les parois intérieures en verre. La conception de profil droit élimine le besoin d'arranger les coins. Les profilés sont vendus en longueurs de 5200 mm ou 2600 mm. Complément avec plaque d'extrémité RG-512, joint en caoutchouc de base RG-520 et joint pour l'épaisseur de verre sélectionnée (8 - 12,76 mm) RG-521.
Le el-zone (RG-530) est un canal d'installation intelligent et flexible pour passer à travers le câblage (éclairage, prises de courant, gâches électriques, réseaux, etc.) lorsque vous construisez un environnement en verre avec ROCA Decibel ou de manière autonome secteur électrique.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |