Publier vos produits
Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles
Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles
Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles
Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles
Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles
Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles
Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles
Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles
    Rockfon

    Rockfon Blanka – super white acoustic ceiling tiles

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Rockfon Blanka® a une surface lisse, mate profonde et super blanche avec une réflexion et une diffusion de la lumière élevées , aidant à égayer les espaces avec un éclairage naturel et contribuant aux économies d'énergie . Avec une valeur L de 94,5, Blanka est la dalle de plafond la plus blanche disponible chez Rockfon. Les surfaces non directionnelles des carreaux réduisent le temps d'installation, résistent à l'exposition à la poussière du chantier et offrent un aspect cohérent sous tous les angles. Le revêtement antistatique unique résiste à la saleté. Essuyez simplement avec un chiffon humide, aucun détergent requis, pour garder le plafond aussi beau que le jour de sa première installation.

    Vos avantages:

    • Performance acoustique de classe A
    • Surface mate super blanche
    • Réflexion et diffusion élevées de la lumière
    • Surface non directionnelle qui réduit le temps d'installation et minimise les erreurs
    • Revêtement antistatique qui résiste à la poussière
    Spécification
    • Sound Absorption αw: up to 1,00 (Class A)
      Reaction To Fire A1 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super-white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity. C/0N
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Impact Resistance Class 3A
      Impact resistance of Rockfon Blanka with edge Z or M has been tested in accordance with EN13964 – Annex D and approved as Class 3A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-blanka-acoustic-ceiling-tiles-with-high-light-reflection-and-a-deep-matte-durable-surface
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsBlanka
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels