Publier vos produits
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Panneau acoustique mural idéal pour les bureaux, zones d'accueil… où l'alliance de l'absorption acoustique et du Design est importante. Sa surface extra blanche, lisse et mate offre de hautes propriétés de réflexion et diffusion de la lumière et est antistatique, ce qui assure une longue vie au produit.Disponible dans un large choix de dimensions, avec un bord A minimaliste et dans n'importe quel coloris NCS.Rapide et facile à installer grâce à son kit de fixations murales. Celui-ci permet d'installer le panneau à plusieurs distances du mur pour une disposition créative.
    Spécification
    • Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Sound Absorption αw: 0,80 (Class B)
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-blanka-db35
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsBlanka
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels