Publier vos produits
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
    Rockfon

    Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution

    Panneau acoustique mural idéal pour les bureaux, zones d'accueil… où l'alliance de l'absorption acoustique et du Design est importante. Sa surface extra blanche, lisse et mate offre de hautes propriétés de réflexion et diffusion de la lumière et est antistatique, ce qui assure une longue vie au produit.Disponible dans un large choix de dimensions, avec un bord A minimaliste et dans n'importe quel coloris NCS.Rapide et facile à installer grâce à son kit de fixations murales. Celui-ci permet d'installer le panneau à plusieurs distances du mur pour une disposition créative.
    Spécification
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-canva-hanging-dividers-acoustic-zoning-solution
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux

    Disponibilité de la région

    L'Europe