Publier vos produits
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Triangle

    • Innovant et esthétique, l’îlot acoustique sans cadre est doté d’une finition lisse, mate et extra blanche, offrant ainsi une haute réflexion et une diffusion optimale de la lumière.
    • Antistatique, il a une durée de vie accrue. Disponible dans plusieurs formats pourvus de bords droits minimalistes et dans une large gamme de coloris personnalisables à l’infini selon le système NCS.
    • Rapide et facile à mettre en œuvre, il peut être utilisé seul ou lorsqu’un plafond suspendu traditionnel ne peut être envisagé.
    • Parfait pour exploiter la masse thermique, avec une face arrière garantissant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur.
    Spécification
    • Sound Absorption αw: 0.90 (Class A)
      Reaction to Fire B-s1,d0
      Light Reflection 74%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability The high-performance inert film of Rockfon CleanSpace Block provides enhanced durability and water-repellence.
      The film contains DMAc (CAS 127-19-5) in a concentration ≥ 0.1% and < 1% by weight.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)
      • Low-pressure foam cleaning (12×/year)
      • High pressure cleaning (monthly and only applicable for A-edge installation). Max. 80 bar, min. 1 meter distance, water spread at 30° angle, max. water flow 360 L/h.

      Tiles must be clipped into the grid.

      Chemical resistance:
      Tested according to ISO 2812-1 (“Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water”) and classification in accordance with VDI 2083 Part 17. Results are classified as ‘Excellent’ with the following detergents and disinfectants (daily disinfection):
      – Formalin (37%)
      – Ammonia (25%)
      – Hydrogen peroxide (30%)
      – Sulphuric acid (5%)
      – Phosphoric acid (30%)
      – Peracetic acid (15%)
      – Hydrochloric acid (5%)
      – Isopropanol (100%)
      – Sodium hydroxide (5%)
      – Sodium hypochlorite (15%)
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Disinfection • Resistant to Hydrogen Peroxide Vapor (no impact on aeration time)
      • Withstands UVC and Ozone disinfection without degradation
      Clean Room Classification ISO Class 2
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with:

      -HDC 2 for the 25 mm tile;
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-cleanspace-block
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsHygienic
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels