Publier vos produits
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 43

    Traduit par Google,

    Les produits Rockfon® Sonar® dB sont les meilleurs de leur catégorie lorsqu'il s'agit d'une combinaison d' absorption acoustique élevée et d'isolation acoustique élevée

    Fabriqué à partir d'un noyau en laine de roche avec une membrane haute performance à l'arrière, qui réduit la transmission du bruit d'une pièce à l'autre

    Facile à mélanger avec nos dalles acoustiques « régulières » au sein de la famille assurant le même aspect dans tout le bâtiment.

    Rockfon® Sonar® dB offre une surface esthétique blanche micro-texturée. En raison de sa classe d'absorption acoustique la plus élevée A et de sa classe de réaction au feu A1 la plus élevée, c'est le produit de choix pour les intérieurs exigeants.

    Une gamme complète de dimensions et d'options de bord offre une totale liberté de conception

    Rockfon® Sonar® dB est facile à nettoyer avec un aspirateur et un chiffon humide, ce qui réduit les coûts d'entretien et de nettoyage

    Spécification
    • Room to room sound insulation Dn,f,w = 43 dB
      Direct sound insulation Rw = 22 dB
      Reaction to fire A1 (EN 13501-1)
      Light reflection 85%
      Humidity and sag resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Damp cloth; Vacuum; Chemical resistance: resistant to diluted solutions of ammonia, chlorine and hydrogen peroxide.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool.
      Indoor environment A selection of Rockfon products have been awarded the Finnish M1 emission classification for building materials and the Danish Indoor Climate Label for low emission products.
      Thermal insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK; Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-sonar-db-43
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsSonar
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe