Publier vos produits
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
    Rockfon
    Archivé

    Rockfon Sonar dB 46

    Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) in areas where privacy and acoustical comfort is important Made from a 50mm dual layer stone wool core with a high performance membrane sandwich construction which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uk-rockfon-Sonar-dB-46
    • Famille de produitsModular ceiling
    • Groupe de produitsSonar dB46
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Code ETIMEG000041
    • Nom ETIMConsumer electronics
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels