Publier vos produits
Conlit Steel protect Board (HU)
ROCKWOOL

Conlit Steel protect Board (HU)

Traduit par Google,
Produit conçu pour la protection incendie des colonnes et barres d'armature en acier, ainsi que des structures en béton armé. A. Veuillez consulter les instructions d'application.
Spécification
  • Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék.
Spécifications techniques
  • Réference unique.conlit-steel-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFire protection
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation