Publier vos produits
Larock 32 ALS (HU)
ROCKWOOL

Larock 32 ALS (HU)

Traduit par Google,
Larock peut être fixé à la surface des canaux en acier galvanisé avec des pointes collées ou soudées par points ou avec de la colle polyuréthane. Larock 32 ALS est le matériau d'isolation thermique idéal pour les conduits de ventilation et de climatisation, les réservoirs d'eau chaude, les équipements techniques du bâtiment et les tuyaux.
Spécification
  • Szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Spécifications techniques
  • Réference unique.larock32-als-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsHVAC
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation