Publier vos produits
Rockplus Premium Nu (FR) en isolation thermique par l'intérieur des façades
ROCKWOOL

Rockplus Premium Nu (FR) en isolation thermique par l'intérieur des façades

COMPOSITION DU MUR de l'intérieur vers l'extérieur :
- Plaque de plâtre BA13
- Lame d'air non ventilée
- Rokcplus Premium Nu
- Fixations par ossatures métalliques verticales (entraxe de 600 mm), appui intermédiaire horizontal et tiges métalliques (0,65/m²)
- Mur support en béton : 180 mm

Rockplus Premium Nu est un panneau en laine de roche, rigide, mono densité, non revêtu (existe en version avec kraft : ROCKPLUS PREMIUM KRAFT).

APPLICATION : Rockplus Premium Nu est utilisé pour l'isolation des murs intérieurs, pour tous types de parois verticales entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées.

Spécification
  • Panneau en laine de roche, mono densité, non revêtu.

    Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse
    Masse volumique nominale moyenne : 65 kg/m3
    Conductivité thermique 0.032 W/(m.K)
    Tolérance d'épaisseur T3
    Stabilité dimensionnelle DS (70.90) 
    Absorption d'eau à court terme WS | < 1.0 Kg / m2 
    Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
    Etiquetage sanitaire | A+

Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe