Publier vos produits
Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)
ROCKWOOL

Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)

3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
Traduit par Google,

[Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]

Système de façade bac métallique à hautes performances thermiques et acoustiques, composé d'un bac de base en tôle d'acier galvanisé de 0,75 mm à recouvrement droit/symétrique, d'un panneau en laine de roche ROCKWOOL Rockbardage Symmetrical / Right Overlap non revêtu 50Kg/m3 de densité et conductivité 0,033 W/mK, et finition extérieure avec tôle nervurée en acier galvanisé à orientation verticale, épaisseur 0,75 mm et hauteur en crête 25 mm, fixée au moyen d'une vis autoperceuse à double filetage, avec rondelle d'étanchéité et longueur 70 mm adaptée à l'épaisseur 40 mm du panneau pour briser le pont thermique.
Spécification
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage (Solape Derecho / Simétrico), seún UNE-EN 13162, densidad nominal 50 kg/m3, no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape derecho / simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm, de dimensiones según bandeja y entre 11 y 19,7 cm de espesor, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, resistividad al flujo de aire > 15 KPa · s/m2. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWS_BANDROCK_METAL_V
  • Famille de produitsPanels
  • Groupe de produitsFacades
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2018-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord