Publier vos produits
ŚCIANA  Z BALA GRUB. 12CM+ ETICS (FRONTROCK PLUS)
ROCKWOOL

ŚCIANA Z BALA GRUB. 12CM+ ETICS (FRONTROCK PLUS)

Traduit par Google,

Isolation du mur extérieur en rondins par l'extérieur avec le panneau FRONTROCK PLUS (méthode légèrement humide) - le dossier collectif contient toutes les épaisseurs de la laine FRONTROCK PLUS

Spécification
  • Izolacja  ściany zewnętrznej zbudowanej z bali drewnianych grubości 12 cm. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.sciana-z-bala-grub-12cm-etics-frontrock-plus
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsETICS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne