Publier vos produits
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Support d'antenne parabolique pour les applications de toit.

    Choisissez la taille VAULT® nécessaire pour accueillir la tuyauterie, le conduit, le câble ou d'autres pénétrations dans la même unité que le SDS.

    Spécification
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rph-sds
    • Famille de produitsExterior Protection of Openings
    • Groupe de produitsVAULT® Options
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings