Publier vos produits
Round Tapered Plain Column

Round Tapered Plain Column

Traduit par Google,

Royal Corinthian fabrique des colonnes de porche coniques et rondes à partir de trois matériaux composites conçus pour durer des générations. Ces colonnes sont disponibles en fibre de verre composite RoyalCast™, en pierre synthétique RoyalStone™ et en fibre de verre FRP RoyaLite™. Toutes les dimensions ci-dessous sont disponibles dans les trois matériaux. Nous proposons des colonnes coniques et rondes d'un diamètre allant de 15 cm à 107 cm. Certaines de nos colonnes de porche atteignent jusqu'à 9 mètres de hauteur. La plupart de nos colonnes coniques et rondes sont équipées d'un anneau de support (E) pouvant supporter le poids d'un chapiteau toscan.

Lorsque d'autres chapiteaux sont utilisés, l'anneau de support est retiré. Les colonnes standard de 15 à 30 cm (6 à 12 pouces) ne possèdent pas d'anneau de support. Si vous utilisez ces colonnes comme habillages de colonnes, veuillez noter que le tableau « Colonnes pour entourer les supports structurels » concerne uniquement nos colonnes RoyalCast™. En général, les colonnes RoyalStone™ ont un diamètre intérieur plus petit en raison de leur paroi plus épaisse, tandis que les habillages de colonnes RoyaLite ont un diamètre intérieur plus grand en raison de leur paroi plus fine. Veuillez demander un plan d'atelier spécifique en fonction du matériau choisi ou contactez-nous par téléphone ou par courriel si vous avez besoin du diamètre intérieur exact de l'une de nos colonnes. De même, le tableau des spécifications de charge admissible concerne les colonnes RoyalStone et RoyalCast ; les colonnes RoyaLite, si elles sont assemblées en usine, supportent une charge nettement inférieure, ce qui les rend plus adaptées comme habillages de colonnes.

Spécification
    • 6” diameter: Load capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 22” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 28” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 42” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
Spécifications techniques
  • Réference unique.round-tapered-plain-column
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsRound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns

Disponibilité de la région

Amérique du Nord