Publier vos produits
Square Non-Tapered Plain Column

Square Non-Tapered Plain Column

Traduit par Google,

Royal Corinthian fabrique des colonnes carrées non coniques à partir de quatre matériaux composites : la fibre de verre composite RoyalCast™ , la pierre synthétique RoyalStone™ , la fibre de verre légère en PRV RoyaLite™ et le PVC RoyalWrap™ . Nous proposons uniquement des colonnes de porche conçues pour durer des générations. Si vous savez quel matériau vous convient et recherchez les dimensions et spécifications disponibles, vous êtes au bon endroit. Pour en savoir plus sur les matériaux, comme les colonnes carrées non coniques en fibre de verre, et sur les avantages de chaque option, n'hésitez pas à nous appeler pour une présentation rapide ou à consulter le tableau comparatif sur notre page dédiée aux colonnes . Pour connaître les dimensions et spécifications des habillages de colonnes en PVC, veuillez consulter la page dédiée aux habillages de colonnes non coniques en PVC . Nos colonnes carrées non coniques sont disponibles dans des largeurs allant de 15 cm à 63,5 cm, et certaines atteignent une hauteur de 7,9 m. Comme toujours, toutes les dimensions ci-dessous sont disponibles dans tous les matériaux que nous proposons. Bien que nous proposions toutes nos colonnes carrées non coniques dans tous les matériaux, certaines des spécifications des tableaux ci-dessous ne s'appliquent qu'à certains matériaux.

Par exemple, les capacités de charge de nos colonnes RoyalCast/RoyalStone diffèrent de celles de nos colonnes RoyaLite porteuses (voir tableau correspondant). Nos colonnes RoyalCast et RoyalStone sont coulées par centrifugation, ce qui confère à l'alésage une forme circulaire (voir les vues en coupe ci-dessous). Nos colonnes RoyaLite sont fabriquées en deux moitiés assemblées par recouvrement, à l'exception de nos fûts de colonnes RoyaLite pultrudées porteuses, réalisés d'une seule pièce par pultrusion. Il est important de noter que toutes nos colonnes carrées RoyaLite peuvent être fabriquées en deux moitiés et assemblées en usine pour supporter une charge, bien que celle-ci soit nettement inférieure à celle des fûts de colonnes monoblocs. Pour les colonnes RoyaLite assemblées en usine, nous ne fournissons pas de spécifications de charge. Tous nos chapiteaux et bases sont fabriqués dans le même matériau que le fût, à l'exception des colonnes en fibre de verre pultrudée. Comme il est impossible de fabriquer des chapiteaux et des bases complexes à l'aide de la technologie de pultrusion, ces chapiteaux et bases sont fabriqués à partir d'un matériau composite poly/marbre semblable à nos produits en fibre de verre composite, mais sans brin de fibre de verre.

Spécifications techniques
  • Réference unique.square-non-tapered-plain-column
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsSquare
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns