Publier vos produits
Modffusor™ Acoustic Sound Diffuser

Modffusor™ Acoustic Sound Diffuser

Traduit par Google,

Modffusor TM représente l'évolution des diffuseurs sonores modulaires vers des conceptions asymétriques, les rendant compatibles avec les recherches actuelles qui établissent le séquençage apériodique/asymétrique comme approche vers une amélioration significative des performances du réseau installé. Diffuseur sonore en bois naturel de qualité meuble, Modffusor TM est conçu pour fournir un champ sonore plus uniforme grâce à la diffusion sonore des moyennes et hautes fréquences tout en limitant la quantité d'absorption acoustique. Les unités sont disponibles avec un contenu hautement recyclé, ULEF, classe A coupe-feu et noyau MDF FSC ® .

Caractéristiques

  • Offre une diffusion sonore à large bande passante dans une armoire décorative en bois.
  • Les réseaux d'unités multiples peuvent être optimisés en séquence pour une amélioration supplémentaire de la diffusion.
  • Choisissez parmi tous les placages de bois, stratifiés ou couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
  • Livré en profondeur standard de 7-7/8″ ; peut être personnalisé pour des unités moins profondes ou plus profondes.
  • Installation simple avec taquet de montage inclus.
  • Disponible dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et classe A ignifuge.
Spécification
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.00

    Installation - ModffusorTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.modffusor
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion/Hybrid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord