Publier vos produits
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser
Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser

    Omniffusor® W58 Acoustic Sound Diffuser

    Traduit par Google,

    Omniffusor ® W58 est un diffuseur sonore bidimensionnel créé pour élargir la gamme de produits ancrée par le classique Omniffusor TM W84 – le premier produit de ce type proposé sur le marché. Avec sa construction plus profonde, l' Omniffusor ® W58 a été conçu pour étendre la bande passante de diffusion dans les fréquences médiums et inférieures, tandis que la construction en bois naturel de l'unité, disponible dans un contenu recyclé élevé, ULEF, classe A coupe-feu et FSC ® âme MDF, limite la quantité d'énergie sonore éliminée par absorption.

      Caractéristiques

      • Réseau de phase de réflexion QRD 2D.
      • Diffusion hémisphérique uniforme pour tous les angles d'incidence.
      • Diffusion à large bande passante dans une finition décorative de qualité meuble
      • Disponible en panneaux 2′ x 2′.
      • Choisissez parmi tous les placages de bois, stratifiés ou couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
      • Les panneaux sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et résistant au feu de classe A.
      Spécification
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 5.00

        Installation - Omniffusor® W58 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W84 and Omniffusor® W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.omniffusor-w58
      • Famille de produitsArchitectural Acoustics
      • Groupe de produitsDiffusion/Hybrid
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-03-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMDF
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
      • Classification IFCÉlément d’Ameublement
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture
      • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
      • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment