Publier vos produits
Té égal FFF - Sertir acier inox - Profile V - FRABOPRESS 316 V
Té égal FFF - Sertir acier inox - Profile V - FRABOPRESS 316 V

    Té égal FFF - Sertir acier inox - Profile V - FRABOPRESS 316 V

    Frabo

    Le système FRABOPRESS 316 V est idéal pour réaliser des installations d’adduction et de distribution d’eau potable et d’eau sanitaire froide et chaude, de chauffage, de transport d’eaux traitées et de pluie, d’air comprimé et anti-incendie. 


    SECURFRABO est le système de sécurité breveté par FRABO qui permet de repérer immédiatement les points non sertis. Notamment, son comportement et ses performances mécaniques au contact de l’eau chaude et du vapeur sont remarquables. Le joint torique en EPDM est conforme aux exigences des matériaux qui entrent en contact avec l’eau potable, tel que requis par la norme européenne EN 681-1.


    AVANTAGES DE FRABOPRESS 316 V :


    • Système de sécurité breveté SECURFRABO;
    • Idéal pour réaliser des installations d’adduction et de distribution d’eau potable;
    • Rapidité de mise en œuvre avec économie immédiate de temps et augmentation conséquente de la productivité du travail;
    • Réalisation des raccordements sans soudage et donc absence de danger d'incendie, en particulier dans certaines situations délicates (interventions dans des édifices historiques, des lieux habités, etc.);
    • Aucun besoin d'utiliser des bouteilles ou bombonnes de gaz potentiellement dangereuses;
    • Elimination de tous les matériaux liés au soudage, ce qui se traduit en économies;
    • Raccordements sans traces de brûlures et avantage du point de vue esthétique;
    • Intégrité sauvegardée des tubes grâce à l'absence de l'utilisation de sources de chaleur;
    • Épaisseurs des parois élevés pour assurer fiabilité et longue durée de vie au raccordement et au raccord;
    • Sûreté du raccordement tube-raccord grâce au guide cylindrique des raccords, devant et derrière le siège du joint torique;
    • Sertissage à profil polygonal mis au point pour garantir les meilleures conditions de résistances aux forces de traction et aux contraintes de torsion;
    • Traitement spécial de nettoyage de la superficie interne pour éliminer les résidus d'huile dérivant de l'usinage et protéger de la corrosion dans toutes les conditions de service.


    FRABOPRESS 316 V EST IDÉAL POUR LES SUIVANTES APPLICATIONS :


    • Eau sanitaire
    • Eau potable
    • Chauffage
    • Refroidissement
    • Anti-incendie
    • Air comprimé dégraissé (huile résiduelle < 5 mg/m³)
    • Solaire *
    • Vapeur *
    • Sprinkler


    * Il faut utiliser le joint torique vert en FKM

    Spécification
    • FRABOPRESS 316 V est un système composé de tubes et de raccords à sertir en acier inoxydable 1.4401 (AISI 316L), conformes à la norme UNI 11179 Classe 1, équipé d'un guide cylindrique pour l'insertion correcte et sûre du tube et d'un élément d'étanchéité élastomère préassemblé en EPDM noir conformément à la norme UNI EN 681-1.

      Tous les raccords sont équipés du système de sécurité SECURFRABO, conformément au DWGW W 534 (Point 12.14 - Raccords avec fuite contrôlée), garantis par la certification DWGW. Le système permet de détecter la présence d’un joint non pressé déjà pendant la phase de test du système à travers la fuite visible au niveau de la jonction non pressée. Le test avec de l’eau peut être effectué à une pression entre 1 bar et 6,5 bar.

      Le sertissage des raccords doit être effectué à l'aide d'un outil électrohydraulique approprié et des mâchoires correctement entretenus, de manière à obtenir une jonction à froid indissoluble, résistante à la torsion, ainsi qu'une étanchéité hydraulique garantie par le joint torique. Le sertissage correct des raccords Frabo garantit l'utilisation du système en tenant compte d'une température maximale de 110 ° C et d'une pression maximale de 16 bars (conditions liées au transport de l'eau).

      Tous les composants du système FRABOPRESS 316 V sont conformes à la directive D.M. 174-04 pour l’utilisation dans les systèmes d'eau sanitaire.

      FRABOPRESS 316 V peut être utilisé pour les applications suivantes :

      -              Installation d’eau sanitaire

      -              Installation d’eau potable

      -              Chauffage et refroidissement

      -              Air comprimé dégraissé (huile résiduelle <5 mg/m³)

      -              Installations anti-incendie selon UNI 10779*

      -              Sprinkler selon UNI 12845*

      -              Installations solaires**

      -              Installations d'eau de pluie

      -              Systèmes à vapeur basse pression

      -              Systèmes de distribution de gaz techniques inertes *

      -              Installations navales *

      * Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le service technique de FRABO.

      ** Il faut utiliser le joint de couleur VERTE.

      Les conditions de fonctionnement se rapportant aux domaines d'utilisation indiqués ci-dessus sont indiquées dans la documentation technique. Pour l’utilisation des raccords dans des applications différentes ou pour des informations supplémentaires, veuillez contacter le service technique FRABO S.p.A.

      Les tubes disponibles pour le système FRABOPRESS 316 V sont à paroi mince avec soudure longitudinale et ils sont réalisés en acier inoxydable austénitique AISI 316L - X2 CrNiMo 17-12-2 - n° matériau 14404 (norme EN 10088) selon les spécifications de la feuille de travail DVGW - GW541 et de la norme EN 10312. 

      Pour le texte complet, aller à la page « Télécharger – Fichiers de données » du site www.frabo.com. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZX0130
    • Famille de produitsPRESS FITTINGS
    • Groupe de produitsSTAINLESS STEEL PRESS FITTINGS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 15
    • Titre OmniClassPipe Expansion Joints
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord