Publier vos produits
CD60GS (GENSET) Damper
Ruskin

CD60GS (GENSET) Damper

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,

Amortisseur à lame à profil aérodynamique en acier galvanisé haute performance AMCA Classe IA Classe de fuite (GENSET)

Le CD60GS est conçu pour fournir rapidement un maximum d'air de combustion et de décharge de pression pour le démarrage d'urgence du générateur afin d'éviter d'endommager l'équipement ou l'espace environnant. L'actionneur d'ouverture à ressort de 8 secondes à action rapide monté en usine offre des performances et une fiabilité optimales. Le CD60GS fournit également un taux de fuite AMCA de classe 1A de 3cfm/ft2 à 1" wg lorsque les lames sont fermées pour répondre aux exigences du Code international de conservation de l'énergie (IECC).

Spécification
  • Furnish and install, at locations shown on plans, low leakage airfoil control dampers meeting the following minimum construction standards. Control dampers shall be produced in an ISO9001 certified factory. Frame shall be one-piece uniframe construction of 16 ga. (1.6) galvanized steel roll formed hat channel structurally equivalent to a minimum 13 ga. (2.4) frame. Blades shall be 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel, rollformed airfoil type for low pressure drop and low noise generation. Blade edge seals shall be Santoprene TPV type or equivalent mechanically locked into the blade edge.
    Adhesive or clip-on type seals are unacceptable. Jamb seals shall be stainless steel chambered compression type to prevent leakage between blade end and damper frame. Blade end overlapping frame is unacceptable. Multiple section dampers must have factory installed jackshafts unless clearly eliminated by engineer. Bearings shall be 304 stainless steel, oil impregnated, and self-lubricating sleeve type with a 450 pound (204 kg) minimum radial crush load. Bearings shall turn in extruded holes in the damper frame. Axles shall be hexagonal positively locked into the damper blade.
    Linkage shall be concealed out of airstream, within the damper frame to reduce pressure drop and noise. Temperature limits shall be -72°(-58°C) to +275°F (+135°C). Submittal must include leakage, maximum air flow and maximum pressure ratings based on AMCA Publication 500. Damper shall be tested and licensed in accordance with AMCA 511 for Air Performance and Air Leakage. Damper widths from 12” to 48” (305 to 1219) wide shall not leak any greater than 3 cfm/sq.ft. at 1” w.g. (15.2 l/s-m2
    at .25 kPa). Damper shall be factory equipped with fast acting 8-second spring return electric actuator with 40,000 open/closed cycle testing, and shall be equivalent in all respects to Ruskin Model CD60GS.


Spécifications techniques
  • Réference unique.CD60GS
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAmortisseur
  • Nom UNSPSCVentilation dampers
  • Code UNSPSC40101504
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment