Publier vos produits
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    Traduit par Google,

    La porte d'accès GPAD est construite avec un cadre en aluminium et un panneau en acier galvanisé. Il comporte:

    • Disponibilité dans une variété de hauteurs et de largeurs.
    • Accès pratique et traversant aux intérieurs des conduits dans les systèmes et plénums à basse et moyenne pression.
    • Fuite extrêmement faible de moins de 0,1 cfm/pouce de périmètre lorsque la porte est fermée.
    Spécification
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GPAD
    • Famille de produitsAccess Fittings for Air Ductwork
    • Groupe de produitsAccess Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-24
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_23_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork access doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201423 33 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Duct-Mounting Access Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
    • Titre OmniClassAccess Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord