Publier vos produits
Insulated Low Leak Commercial Control Damper CD40X2
Ruskin

Insulated Low Leak Commercial Control Damper CD40X2

Traduit par Google,
Le CD40x2 a un cadre de 8" et une construction en aluminium. Il comprend :
  • La fuite la plus faible possible - 6 cfm/sq. pi à 4" wg
  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, produisent moins de bruit, une plus grande capacité d'étanchéité et une perte de pression statique.
  • La méthode la plus efficace d'isolation économe en énergie. Les tests ont prouvé que le CD40x2 isolait plus efficacement que les lames isolées conventionnellement.
  • Conception unique de joint de lame à double tranchant qui permet une pression plus élevée de chaque côté de l'amortisseur pour aider à l'arrêt du joint de lame à lame
  • Liaison dissimulée hors du flux d'air pour un faible entretien et une réduction des turbulences de l'air
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-039
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsInsulating Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits