Publier vos produits
CDRAMS Round Air Meansuring Damper
Ruskin

CDRAMS Round Air Meansuring Damper

Traduit par Google,
Le CDRAMS a été développé en réponse aux exigences de l'industrie pour un registre de mesure d'air rond à faible fuite et facile à installer dans des conduits en spirale ronds. Le joint en mousse de polyéthylène spécialement conçu entre la lame et le cadre est pris en sandwich entre deux lames rondes et englobe entièrement le bord. Les tubes de détection à profil aérodynamique en aluminium extrudé échantillonnent la pression d'air sur tout le diamètre du conduit. Le CDRAMS peut être fourni avec une variété d'actionneurs manuels, pneumatiques et électriques (retour par ressort à sécurité intégrée ou double effet). Le CDRAMS est disponible avec contrôleur, actionneur électrique calibré en usine.
Spécification
  • The CDRAMS was developed in response to industry requirements for a round air measuring damper with low leakage and easy to install in round spiral ductwork. The specially designed blade-to-frame polyethylene foam seal sandwiched between two round blades and fully encompasses the edge. The extruded aluminum airfoil sensing tubes sample the air pressure across the full diameter of the duct. The CDRAMS can be furnished with a variety manual, pneumatic, electric actuators (fail-safe spring return or double acting). The CDRAMS is available with controller, electric actuator factory calibrated.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-101
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsAir Measuring Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits