Publier vos produits
FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade
Ruskin

FD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade

Traduit par Google,

Le FD60 est un clapet coupe-feu multilames classé UL555, 1-1/2 heure. Il comporte:

  • Pour une utilisation dans des systèmes statiques
  • Construction en acier galvanisé
Spécification
  • The FD60 is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:

    • For use in static systems
    • Galvanized steel construction
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-119
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord