Publier vos produits
DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve
Ruskin

DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve

Traduit par Google,

Le DIBD60 est un clapet coupe-feu dynamique de type rideau classé UL555 classé 1-1/2 heure. Il comporte:

  • Un manchon intégral qui garantit une installation appropriée du manchon et permet une livraison directe sur le chantier.
  • Fonctionnement à ressort de fermeture vertical et horizontal pour une fermeture assurée sous flux d'air (ventilateurs allumés) dans les systèmes HVAC.
  • Construction en acier galvanisé.
  • Vitesse maximale 4 000 pi/min.
  • Pression statique maximale de 4 po.

Remarque : plusieurs sections nécessitent une jonction sur le terrain des sections individuelles selon les instructions d'installation de base.

Spécification
  • DIBD20, 40, 60 fire dampers can be installed vertically in walls or horizontally in floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The DIBD20, 40, 60 carry a 11/2 hour UL fire damper label and are classified as a dynamic damper for use in HVAC systems that remain in operation during a fire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-132
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord