Publier vos produits
ADCW22F Fiberglass Cam Access Door
Ruskin

ADCW22F Fiberglass Cam Access Door

Traduit par Google,
La porte d'accès à double peau ADCW22F est conçue pour les conduits en fibre de verre et les caractéristiques
  • Languettes faciles à plier pour une installation rapide et facile partout où un accès aux conduits en fibre de verre est nécessaire.
  • Serrures manuelles, assurant une fermeture étanche de la porte
  • Un panneau en plexiglas qui permet une inspection visuelle des conduits sans retirer la porte
.
Spécification
  • These access doors feature easy-bend tabs for quick, simple installation wherever fiberglass duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models operate smoothly. A "see through" panel in each ADCW and ADHW permits visual duct inspection without door removal.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-168
  • Famille de produitsAccess Fittings for Air Ductwork
  • Groupe de produitsAccess Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits