Publier vos produits
ADF-KE Oval Access Doors
Ruskin

ADF-KE Oval Access Doors

Traduit par Google,
Les portes d'accès d'échappement de cuisine Ruskin ADR-KE et ADF-KE sont durables, polyvalentes et économiques. Ils sont fabriqués en fer noir de calibre 16 et équipés d'un joint de corde en fibre de céramique haute température pour des services jusqu'à +2 000 °F (+1 093 °C). Les applications impliquant une chaleur élevée, des liquides exotiques et des fumées corrosives dans des domaines tels que la production de métaux primaires, la finition et la fabrication de métaux, les procédés chimiques/pétrochimiques et la fabrication de verre sont typiques.
Spécification
  • Ruskin ADR-KE and ADF-KE kitchen exhaust access doors are durable, versatile and economical. They are manufactured in 16 gauge black iron and equipped with a high temperature ceramic fiber rope gasket for services up to +2,000°F (+1,093°C). Applications involving high heat and corrosive fumes in such areas as primary metals production, metal finishing and fabrication, chemical/petrochemical process and glass manufacturing are typical.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-171
  • Famille de produitsAccess Fittings for Air Ductwork
  • Groupe de produitsAccess Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits