Publier vos produits
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245

    Traduit par Google,

    La persienne acoustique ACL1245 a des lames de 12" de profondeur et un angle de lame de 45 degrés. Sa construction peut être en acier formé ou en aluminium formé. Ce modèle comprend :

    • 29 % de zone libre
    • Lames isolées qui offrent une protection contre les intempéries et une atténuation du son.
    • Une apparence architecturale agréable.
    • Performances de l'air, de l'eau et du son certifiées AMCA.
    • Sections de navire unique de 60" de large
    Spécification
    • The ACL1245 Acoustical louver has 12" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

      • 29% Free Area
      • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
      • An architecturally pleasing appearance.
      • AMCA certified Air, Water and Sound performance.
      • 60" wide single ship sections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-1
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsAcoustical Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes