Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DXH

    Traduit par Google,
    La persienne stationnaire vidangeable ELF445DXH. L'aluminium extrudé est une persienne stationnaire avec un cadre de 4 po de profondeur, des lames drainables et un angle de lame de 45 degrés. Elle comprend :

    • 54% de surface libre.
    • Cadres et lames de 0,125" d'épaisseur.
    • Un système de cadre haute performance avec une tête drainable qui recueille et élimine l'eau pour une excellente performance de pénétration de l'eau.
    • Vidange des gouttières en lames pour minimiser les cascades d'eau.
    • Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue jusqu'à 120".
    • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-24
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes