Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF811DD
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF811DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF811DD

    Traduit par Google,
    La lame vidable à double persienne stationnaire Heavyline ELF811DD est une persienne fixe de 4 po de profondeur et dotée de doubles lames vidables à un angle de lame de 45 degrés. Elle comprend :

    • 44% de surface libre.
    • Gouttières à double vidange dans chaque lame et tuyaux de descente dans les jambages et les meneaux pour drainer l'eau de la persienne pour un minimum de cascade d'eau d'une lame à l'autre.
    • Meneaux cachés pour une apparence attrayante.
    • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    • Faible perte de charge et faible pénétration d'eau.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-33
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes