Publier vos produits
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX

    Traduit par Google,
    La persienne réglable ELC6375DX a un cadre de 6" de profondeur, des lames drainables à un angle de lame de 37 1/2 degrés. Elle comprend :
    • 55% de surface libre.
    • Fonctionnement à faible couple et aspect architectural agréable avec de faibles performances de fuite.
    • Gouttière de drainage dans le cadre de tête et chaque lame, ce qui minimise la cascade d'eau.
    • Tringlerie de lame dissimulée qui est protégée des intempéries et réduit la profondeur d'installation.
    • Joints de jambage pour une fermeture étanche de la lame au cadre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-36
    • Famille de produitsExterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsCombination Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes