Publier vos produits
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD

    Traduit par Google,
    La persienne fixe à vidange continue en aluminium ELF6425DD mesure 6 po de profondeur et a un angle de lame de 42-1/2 degrés. Elle comprend :

    • 51% de surface libre.
    • Persienne drainable avec construction à lame continue.
    • Meneaux de drainage verticaux encastrés qui n'interrompent pas l'apparence extérieure de la lame.
    • Lames drainables avec gouttières encastrées pour la collecte et l'évacuation de la pluie et une surface extérieure lisse offrant un aspect architectural propre.
    • Construction en aluminium extrudé pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-94
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes