Publier vos produits
Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I
Ruskin

Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I

Traduit par Google,
La persienne en aluminium à double combinaison d'admission automatique ELBD375I combine une persienne à lame drainable et un registre de refoulement d'admission dans une profondeur de cadre nominale de 9 po. Les lames de persienne sont en aluminium extrudé de 0,081 po d'épaisseur à un espacement d'environ 4 po cc. aluminium avec tringlerie de lame dissimulée, roulements synthétiques et joints de lame non métalliques. Il comporte:
  • Environ 40% de zone libre.

  • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.

  • Lames fonctionnelles qui commencent à s'ouvrir à environ 0,03" de pression wg et sont complètement ouvertes à environ 0,10" de pression wg.

  • Vitesse maximale recommandée de la zone libre d'admission à travers le volet : 550 fpm (168 m/min).
Spécifications techniques
  • Réference unique.ruskin-008
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsCombination Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord