Publier vos produits
Chair DAGNY high back - DAG320
Chair DAGNY high back - DAG320
Chair DAGNY high back - DAG320
Chair DAGNY high back - DAG320
Chair DAGNY high back - DAG320

    Chair DAGNY high back - DAG320

    Traduit par Google,

    La chaise à dossier haut DAGNY hisse la collection à un niveau de confort et d'élégance inédit. Son dossier haut et enveloppant offre un soutien naturel jusqu'à la nuque et crée une assise relaxante, idéale pour les cours ensoleillées, les places et les parcs verdoyants. Le corps peut s'y détendre en toute sérénité, sans que l'esthétique raffinée qui caractérise la collection ne soit une évidence dans les espaces publics.


    Associé au tabouret DAGNY, il forme un complément idéal qui à la fois améliore le confort et offre une grande flexibilité d'aménagement.


    À l'instar des autres meubles de la collection, cette chaise est fabriquée en Suède avec un souci constant de la forme, de la fonction et des matériaux. Sa structure en acier et ses panneaux en pin suédois massif résistent aux aléas du quotidien et offrent un meuble durable, tant par sa robustesse que par son esthétique. La chaise à dossier haut DAGNY allie une construction soignée à un design intemporel et épuré. Elle devient ainsi un meuble qui, au-delà de son rôle d'aménagement, crée un espace accueillant pour les pauses, les réunions et les moments de calme dans les environnements urbains de demain.

    Spécification
    • Product name: Chair DAGNY high back

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolt-on, Bolt-on (below ground level)

      Seat height: 450mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chair-dagny-high-back-dag320
    • Famille de produitsChairs
    • Groupe de produitsDAGNY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède