Publier vos produits
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112

    Sofa DAGNY with armrests - DAG112

    Traduit par Google,

    DAGNY offre un équilibre parfait entre esthétique et confort. Son design intemporel permet d'intégrer facilement le mobilier à tous types d'environnements urbains, de parcs et de cours.

    Le mobilier urbain est fabriqué en Suède avec un grand soin apporté à sa conception, à sa fonctionnalité et au choix des matériaux. Il en résulte un mobilier conçu pour résister à une utilisation prolongée dans les espaces publics extérieurs.

    Cette collection de mobilier comprend des chaises, des bancs avec ou sans dossier et des tables. Sa construction est robuste, avec une structure en acier et des panneaux massifs en pin suédois. Les chaises et les bancs sont également disponibles avec des accoudoirs ergonomiques en acier.

    Spécification
    • Product name: Bench DAGNY accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Depth: 510 mm

      Height: 790 mm

      Length: 1310 mm

      Seat height: 450 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sofa-dagny-with-armrests-dag112
    • Famille de produitsBenches with Backrest
    • Groupe de produitsDAGNY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède