Publier vos produits
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500

    Sofa PONGO - PON500

    Traduit par Google,

    PONGO représente une gamme de mobilier distinctive, soigneusement conçue pour promouvoir le bien-être et la convivialité dans les parcs, les aires de pique-nique, les zones scolaires ou d'autres lieux sélectionnés de la ville.

    Ce concept de design minimaliste et fonctionnel vise à offrir une expérience d'ameublement agréable et facile à utiliser en milieu urbain, où style et praticité sont primordiaux.

    Afin de minimiser les coûts de transport et de promouvoir le développement durable, le produit est livré non assemblé, ce qui contribue également à un transport plus efficace.

    Dans le cadre de notre engagement à proposer des meubles suédois de la plus haute qualité, nous avons choisi de rendre cette collection disponible en pin scandinave imprégné d'huile de lin (traitement Royal). Ce choix rehausse non seulement l'esthétique, mais accroît également la résistance et la durabilité des meubles, pour une collection élégante et pérenne.

    Spécification
    • Product name: Sofa PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Can be adapted for accessibility
      • Can be equipped with armrests

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1790mm

      Seat height: 490mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sofa-pongo-pon500
    • Famille de produitsBenches with Backrest
    • Groupe de produitsPONGO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède