Publier vos produits
Glass Roll
Glass Roll
Glass Roll
Glass Roll

    Glass Roll

    Glass Roll est un modèle de sas pivotant. Réalisé pour la gestion de flux de transits élevés en fournissant un niveau optimal de sécurité, il empêche en même temps l'entrée de personnes non autorisées. Ça c’est possible grâce aux fonctions anti-tailgaiting et anti-piggybacking, qui garantit l'entrée d'une seule personne à la fois. En outre l’installation du système Glass Roll donne la possibilité de réduire ou d’éliminer le personnel de sécurité en permettant aussi d'économiser beaucoup d’argent chaque année. Disponible avec un rotor central à 3 ou 4 ailes, en fonction des besoins en matière de flux de transit, le modèle Glass Roll peut être configuré en mode seule entrée, seule sortie ou de trafic bidirectionnel et la validation de l'usager qui entre se passe généralement par carte ou par système biométrique. Une fois que ce système de contrôle accès donne l'autorisation qui valide le passage de la personne, le rotor commence à se déplacer et l'utilisateur entre dans la section. S’il s’agit d’une une seule personne, elle est autorisée à entrer. En case de détection d’un usager non autorisé le sas cesse de tourner en inversant sa rotation. La structure du sas est robuste en étant réalisé d'acier soudé et d'une finition en tôle ; les versions haute sécurité du sas Glass Roll peuvent également être équipées de vitres pare-balles.
    Spécification
    • 1. Power Supply: 230 VAC 50-60 Hz 1,5 A / 110 VAC 60 Hz 2,5 A. 2. Maximum power absorbed: 80W (Brushless motor). 3. Working Temperature: From -15° C to + 60° C. 4. Structure: Aluminium profiles with internal armouring. 5. Operating logic (Main Board Control): Dedicated main card based on industrial PC; Ethernet port x2, Can bus x2, RS232 x1, RS485 x2, SD card, voice message x2 channels, USB 2.0 x2, Digital I/O, RTC. 6. Safety & Finishing: Compliant with EN16005 (IK09 Housing) and painting in RAL colors (anodized on request). 7. Transit speed: From 12 to 18 passages per minute (3-wings version), with a rotation speed of 4 to 6 RPM managed by specific algorithms. 8. Dimensions & Weight: * Weight: From 750 to 850 kg based on the type of glass required. 9. MCBF: Over 2,5 million cycles (with regular routine maintenance performed by qualified technicians). 10. Relative Humidity: 90% without condensation (dehumidifier recommended for very humid areas).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SR
    • Famille de produitsRevolving Door
    • Groupe de produitsMotorized Security Revolving Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2505
    • Largeur (mm)1970
    • Profondeur (mm)1970
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1350
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Description de l'Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 15 13
    • Titre OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Entrances

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie