Publier vos produits
Ventana Climalit ORAÉ Planistar One

Ventana Climalit ORAÉ Planistar One

Traduit par Google,

La gamme CLIMALIT ORAÉ ® apporte la dernière innovation révolutionnaire de Saint-Gobain dans le domaine de la fenêtre : tous les vitrages de ces solutions sont fabriqués à partir du substrat bas carbone ORAÉ®, qui permet de réduire l'empreinte carbone du vitrage d'environ 35 à 40 % par rapport à des compositions identiques, avec le même verre à couches et feuilleté mais sur un substrat incolore PLANICLEAR®.
De plus, toutes les solutions sont équipées du verre extérieur PLANISTAR® ONE ORAÉ® , une chambre formée d'une couche intermédiaire à bords chauds et remplie d'argon, garantissant une excellente efficacité énergétique et un apport optimal de lumière naturelle. À l'intérieur, le verre feuilleté STADIP ORAÉ® assure une sécurité d'utilisation optimale, tandis que le verre STADIP SILENCE ORAÉ® offre un confort acoustique accru lorsqu'il est nécessaire de réduire les bruits extérieurs gênants.

Spécification
  • Por sus características, la gama PLANISTAR® ONE es la solución ideal para aplicaciones en viviendas con acristalamientos situados en fachada con radiación solar directa (sur, este y oeste):

    • Ventanas.
    • Correderas.
    • Miradores.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ventana-climalit-orae-planistar-one
  • Famille de produitsVentanas
  • Groupe de produitsClimalit ORAÉ Planistar One
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003188
  • Nom ETIMGlass