Publier vos produits
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation
2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation

    2200 Series Aluminum Mailboxes-Rack Ladder System-3 Unit High Wall Installation

    Traduit par Google,

    Les boîtes aux lettres en aluminium du système d'échelle à crémaillère de la série Salsbury 2200 ont des portes en aluminium extrudé de 1/4 '' d'épaisseur avec une finition en aluminium à revêtement en poudre durable. Chaque porte comprend une serrure à came cylindrique à cinq (5) goupilles avec deux (2) clés. Les compartiments de boîte aux lettres ont des dos ouverts (les couvercles arrière pour une colonne de boîtes aux lettres à échelle à crémaillère #2251 et pour les boîtes aux lettres à échelle à crémaillère individuelles #2252 sont disponibles en option sur demande) et sont construits en acier de calibre 20. Toutes les unités ont les mêmes dimensions extérieures. Les unités de boîte aux lettres en aluminium du système d'échelle à crémaillère sont conçues pour être installées entre les échelles à crémaillère (#2200). Les échelles de rack prennent en charge cinq (5) unités de boîtes aux lettres pour former une colonne de boîtes aux lettres.

    Spécification
    • Aluminum rack ladder system mailboxes for Private Access

      Keyed versions can be accessed by the U.S.P.S. when installed in rotary mail centers.

      Ideal for colleges, schools, private postal centers, corporate mail centers, military bases, government agencies and many other applications

      All units are 23-1/4" W x 12-1/8" H x 15-1/2" D

      Mailbox units available in 5 different configurations: 12 door unit (#1 doors: 3-1/2" W x 5-1/2" H), 8 door unit (#2 doors: 5-1/2" W x 5-1/2" H), 4 door unit (#3 doors: 10-3/4" W x 5-1/2" H), 2 door unit (#4 doors 10-3/4" W x 11-1/2" H), 1 door unit (#5 door: 22" W x 11-1/2" H)

      Each mailbox door includes a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

      Mailbox compartments have open backs

      Drop box with 1 compartment unit has a 16" W x 3/4" H mail slot, 2 compartment units have two 9" W x 3/4" H mail slots

      Drop box units are equipped with a 4" high rear panel

      Drop box and parcel locker units available in 1 door (22" W x 11-1/2" H) or 2 door (10-3/4" W x 11-1/2" H) configurations

      Parcel locker units are fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Parcel locker units include master commercial lock (with 2 keys)

      Parcel locker units are equipped with a hinged rear door

      Compartments are constructed of 20 gauge steel

      Doors are made of 1/4" thick extruded aluminum with a powder coated aluminum finish

      Designed to be installed between rack ladders (order separately)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2200_Series_Aluminum_Mailboxes_Rack_Ladder_System_3_Unit_High_Wall_Installation
    • Famille de produitsCommercial Mailboxes for Private Delivery
    • Groupe de produitsAluminum Style Mailboxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.12
    • Largeur (pouces)23.25
    • Profondeur (pouces)15.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord