Publier vos produits
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
    Salvatori

    Accessories - Omaggio a Morandi

    Traduit par Google,
    Inspirée par la gamme de différents types de pierre qu'elle a rencontrés en travaillant avec Salvatori, la designer Elisa Ossino s'est inspirée de la simplicité de la forme des images de natures mortes de Morandi, les reproduisant dans un marbre époustouflant. De l'élégance classique de Bianco Carrara et Botticino à l'intensité dramatique de Cipollino et Rosso Collemandina, la collection rassemble des exemples de marbres utilisés dans certaines des architectures les plus emblématiques d'Italie.
    Spécification
    • Measures: Bianco Carrara: Ø8 x H34,1 cm | Ø3⅛ x H13½" Botticino: Ø8,4 x H24,2 cm | Ø3⅜ x H9½" Cipollino: Ø8,3 x 33,5 cm | Ø3¼ x H13¼" Palissandro Bluette: Ø9,3 x 24 cm | Ø5⅝ x H9⅜" Rosa Perlino: Ø12 x 23 cm | Ø4¾ x H9" Rosso Collemandina: Ø8,7 x 25 cm | Ø3½ x H9⅞" Grigio Versilia: Ø8 x 36 cm | Ø3⅛ x H14¼"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Accessories-Omaggio-a-Morandi
    • Famille de produitsOmaggio a Morandi
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment