Avec le mode Art révolutionnaire et la puissance de 4K UHD, le téléviseur intelligent QLED 4K LS03 de la série Samsung QN65LS03RAFXZA Frame 65 pouces passe de la télévision à un art magnifique et réaliste qui s'intègre parfaitement dans votre maison et votre décor. Alimenté par des points quantiques, ce téléviseur QLED UHD offre 4 fois la résolution (3, 840 x 2, 160) de la TVHD Full HD 1080p et plus d'un milliard de nuances de couleurs, vous permettant de découvrir ce que vous avez manqué avec le brillant, net et image claire. Le processeur quantique 4K convertit instantanément le contenu en une qualité d'image de niveau 4K, même à partir de sources 4K non natives, réduisant ainsi les bandes, le macro-blocage et les artefacts souvent présents dans le contenu en streaming compressé. Ajoutant au niveau de réalisme brillant, Quantum HDR 4x alimenté par HDR10 + offre des couleurs intensément profondes et des détails ultra-fins illuminés avec une clarté cinématographique étonnante. Lorsque vous avez fini de regarder des émissions en QLED 4K UHD, The Frame se transforme en une magnifique œuvre d'art. Activez simplement le mode Art et découvrez de nombreuses options qui complètent votre pièce. Trouvez des œuvres d'art que vous aimez avec des choix basés sur la couleur ou les préférences, comme des chefs-d'œuvre remarquables. Le Samsung Art Store permet de découvrir facilement et en s'amusant une grande variété d'œuvres d'art pour toutes les occasions. Le téléviseur UHD de la série LS03 de Samsung comprend des fonctionnalités intelligentes telles que Real Game Enhancer, OneRemote, le guide universel à l'écran, AirPlay 2, l'extensibilité des haut-parleurs intelligents avec la compatibilité Alexa et Google Assistant, et plus encore.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |