Le rétroéclairage complet du téléviseur intelligent Samsung QN65Q70RAFXZA Flat 65 pouces QLED 4K Q70 Series présente des noirs magnifiques et des blancs éclatants dans les scènes, ainsi qu'un processeur 4K intelligent qui améliore l'image et optimise chaque scène pour une image TV Samsung 4K optimale. Alimenté par des points quantiques, ce téléviseur QLED UHD offre 4 fois la résolution (3 840 x 2 160) de la TV HD Full HD 1080p et plus d'un milliard de nuances de couleurs, vous permettant de découvrir ce que vous avez manqué avec l'image brillante, nette et claire de ce téléviseur 65 pouces. Le processeur quantique 4K convertit instantanément le contenu en une qualité d'image de niveau 4K, même à partir de sources 4K non natives, réduisant ainsi les bandes, le macro-blocage et les artefacts souvent présents dans le contenu en streaming compressé. Ajoutant au niveau de réalisme brillant, Quantum HDR 8x alimenté par HDR10 + offre les couleurs les plus claires aux plus sombres, scène par scène, pour un réalisme d'image incroyable. Direct Full Array Backlight 4x présente des zones concentrées de LED contrôlées avec précision pour afficher des noirs ultra-profonds et des blancs purs, rivalisant avec OLED. Pour le joueur passionné, ce téléviseur QLED utilise un égaliseur dynamique des noirs pour vous offrir une meilleure visibilité dans l'obscurité et utilise une analyse de scène détaillée pour optimiser la qualité de l'image. Grâce à la technologie FreeSync VRR (taux de rafraîchissement variable), le téléviseur à écran plat Samsung Q70 vous offre la vitesse de jeu en temps réel à faible décalage dont vous avez besoin pour atteindre le sommet. Pour aider le téléviseur intelligent Samsung à se fondre dans votre décoration intérieure, un mode ambiant ingénieux vous permet de personnaliser l'écran avec des images significatives pour un effet parfaitement naturel, y compris des motifs de décoration et d'éclairage, des informations, des photos et des illustrations qui correspondent à votre style de vie. Le téléviseur Samsung Q70 UHD comprend des fonctionnalités intelligentes telles que OneRemote, la commande vocale Bixby, le guide universel à l'écran, le contrôle des appareils électroménagers et des appareils SmartThings, l'extensibilité des haut-parleurs intelligents avec la compatibilité Alexa et Google Assistant, et plus encore. Taux de mouvement : 240 (*49":120)
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |