Le meilleur téléviseur jamais conçu par Samsung, le téléviseur intelligent QLED 8K Q900 de la série Q900 Flat 65 pouces de Samsung combine une qualité d'image 8K HDR réaliste, une mise à l'échelle intelligente alimentée par l'IA, un design époustouflant et des fonctionnalités intelligentes prêtes pour la maison pour un révolutionnaire L'expérience du téléviseur Samsung. Ce téléviseur QLED offre une résolution phénoménale 8K (7 680 x 4 320) de plus de 33 millions de pixels, soit 16 fois la résolution d'un téléviseur HDTV Full HD 1080p, pour une expérience visuelle réaliste. Propulsé par un processeur quantique révolutionnaire 8K, le téléviseur QLED permet de remasteriser le contenu d'aujourd'hui dans des détails 8K époustouflants, réduisant les bandes, les macro-blocages et les artefacts souvent trouvés dans le contenu en streaming compressé. La mise à l'échelle intelligente 8K AI vous permet de profiter d'images claires et précises avec une qualité d'image de niveau 8K, même à partir de sources 8K non natives. Ajoutant au niveau de réalisme brillant, Quantum 8K HDR 24x alimenté par HDR10+ améliore les couleurs les plus lumineuses et les plus sombres pour une image incroyablement réaliste. Direct Full Array Elite Backlight 16x dispose de zones concentrées de LED contrôlées avec précision pour afficher des noirs ultra-profonds et des blancs purs, rivalisant avec OLED. Pour s'assurer que tout le monde puisse profiter de l'image du téléviseur à écran plat, un angle de vision ultra réduit les reflets et améliore les couleurs, offrant une image éclatante, peu importe où vous êtes assis. Pour le joueur passionné, ce téléviseur QLED UHD utilise un égaliseur dynamique des noirs pour vous offrir une meilleure visibilité dans l'obscurité et utilise une analyse de scène détaillée pour optimiser la qualité de l'image. Grâce à la technologie FreeSync VRR (taux de rafraîchissement variable), le Samsung Q900 vous offre la vitesse de jeu en temps réel à faible décalage dont vous avez besoin pour atteindre le sommet. Pour aider le téléviseur intelligent Samsung à se fondre dans votre décoration intérieure, un mode ambiant ingénieux vous permet de personnaliser l'écran avec des images significatives pour un effet parfaitement naturel, y compris des motifs de décoration et d'éclairage, des informations, des photos et des illustrations qui correspondent à votre style de vie. Le téléviseur Samsung Q900 UHD comprend des fonctionnalités intelligentes telles que OneRemote, la commande vocale Bixby, le guide universel à l'écran, le contrôle des appareils électroménagers et des appareils SmartThings, l'extensibilité des haut-parleurs intelligents avec la compatibilité Alexa et Google Assistant, et plus encore.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |