Avec le téléviseur intelligent Samsung QN75Q80RAFXZA Flat 75 pouces QLED 4K Q80 Series Ultra HD, profitez d'un écran de téléviseur intelligent de 75 pouces qui présente des couleurs éblouissantes sous tous les angles, dévie sans effort les reflets et trouve les détails cachés dans les noirs ombragés et les blancs brillants avec un plein écran avancé. tableau de rétroéclairage LED. Alimenté par des points quantiques, ce téléviseur QLED UHD offre 4 fois la résolution (3 840 x 2 160) de la TVHD Full HD 1080p et plus d'un milliard de nuances de couleur, Eco Sensor, vous permettant de découvrir ce que vous avez manqué avec le brillant, net et image claire. Le processeur quantique 4K convertit instantanément le contenu en une qualité d'image de niveau 4K, même à partir de sources 4K non natives, réduisant ainsi les bandes, le macro-blocage et les artefacts souvent présents dans le contenu en streaming compressé. Ajoutant au niveau de réalisme brillant de ce téléviseur Samsung, Quantum HDR 12x alimenté par HDR10+ offre les couleurs les plus claires aux plus sombres, scène par scène, pour un réalisme d'image incroyable. Direct Full Array Backlight 8x présente des zones concentrées de LED contrôlées avec précision pour afficher des noirs ultra-profonds et des blancs purs, rivalisant avec OLED. Pour que tout le monde puisse profiter de l'image de ce téléviseur à écran plat, un angle de vue ultra réduit les reflets et améliore les couleurs, offrant une image éclatante où que vous soyez assis. Pour le joueur passionné, ce téléviseur QLED utilise un égaliseur dynamique des noirs pour vous offrir une meilleure visibilité dans l'obscurité et utilise une analyse de scène détaillée pour optimiser la qualité de l'image. Grâce à la technologie FreeSync VRR (taux de rafraîchissement variable), le Samsung Q80 vous offre la vitesse de jeu en temps réel à faible décalage dont vous avez besoin pour atteindre le sommet. Pour aider le téléviseur intelligent Samsung à se fondre dans votre décoration intérieure, un mode ambiant ingénieux vous permet de personnaliser l'écran avec des images significatives pour un effet parfaitement naturel, y compris des motifs de décoration et d'éclairage, des informations, des photos et des illustrations qui correspondent à votre style de vie. Le téléviseur Samsung Q80 UHD comprend des fonctionnalités intelligentes telles que OneRemote, la commande vocale Bixby, le guide universel à l'écran, le contrôle des appareils électroménagers et des appareils SmartThings, l'extensibilité des haut-parleurs intelligents avec la compatibilité Alexa et Google Assistant, et plus encore.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |