Publier vos produits
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
    SAN DECO

    Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect

    Traduit par Google,

    Marmorosso est un enduit vénitien marmorino à base de chaux naturelle qui recrée la profondeur et le mouvement du marbre ancien sur les murs intérieurs.

    À base d'eau et respirante, elle s'applique sur du plâtre apprêté, du béton ou du bois et peut être finie brute ou polie.

      Spécification
      • Marmorosso Marmorino is a mineral- and natural lime–based decorative plaster that brings the timeless elegance of antique marble to interior spaces.

        With its unique natural patterns and rich tones, it adds prestige, strength, and refined beauty to both residential and commercial interiors.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.decorative-plaster-marmorosso-marmorino
      • Famille de produitsDecorative
      • Groupe de produitsDecorative Plasters
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2025-11-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPlâtre
      • Matériel secondaireLaque
      • Conçu enTurquie
      • Fabriqué enTurquie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
      • Code CSI MasterFormat 201409 91 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Painting
      • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
      • Titre OmniClassTextured Paints

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique