Publier vos produits
SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduit par Google,

    SAND 42 se caractérise par une géométrie à 4 cannelures qui en fait la tôle ondulée idéale pour la réalisation de superpositions et de rénovations, mais aussi pour les nouvelles constructions, en particulier dans les situations où les charges sur le toit sont limitées.

    La feuille a une largeur utile de 1000 mm avec un entraxe entre les frettes de 333 mm.

    Spécification
    • SAND 42 is mainly used for the roofing of industrial and civil buildings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAND_42
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand 42
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie