Publier vos produits
Vasque à poser Comby 61x41
Vasque à poser Comby 61x41
Vasque à poser Comby 61x41
    Sanindusa

    Vasque à poser Comby 61x41

    Traduit par Google,
    Avec des accessoires en bois en option et une coupelle en verre très utile pour l'hygiène quotidienne Le lavabo a un emplacement intégré où les objets peuvent être posés
    Spécification
    • 6A8606-comby cup holder accessory _not included_ 6A8600-comby cup _not included_ 6A8605- comby single accessory _not included_ 4V9711-unslotted waste for basin without overflow _not included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.108660004_Comby_wash-basin-to-place-with-flap
    • Famille de produitsComby
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud