Publier vos produits
Colonne Unu
Colonne Unu
    Sanindusa

    Colonne Unu

    Traduit par Google,

    Piédestal.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.109200_unu-pedestal
    • Famille de produitsUnu
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)630
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)26.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011445
    • Nom ETIMWashbasin column
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud