Publier vos produits
Vasque Unu 40
Vasque Unu 40
Vasque Unu 40
    Sanindusa

    Vasque Unu 40

    Traduit par Google,

    Vasque vasque sans trou pour robinetterie. Sans débordement.

    Spécification
    • Without overflow.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.109740_unu-basin
    • Famille de produitsUnu
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)17.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud