Publier vos produits
Vasque Tribo 80x42
Vasque Tribo 80x42
    Sanindusa

    Vasque Tribo 80x42

    Traduit par Google,

    Pose sur meuble. Sans débordement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.109910_Tribo_80x42-basin
    • Famille de produitsTribo
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)381
    • Largeur (mm)797
    • Profondeur (mm)427
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud