Publier vos produits
Cuvette suspendue Cetus 48
Cuvette suspendue Cetus 48
    Sanindusa

    Cuvette suspendue Cetus 48

    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Design polyvalent et intemporel. Sièges faciles à nettoyer et option de fermeture lente.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included):21034 - Cetus toilet seat with slowclose system; 21014 - Cetus toilet seat; 453 - Quadro low metal support frame for wall mounted toilet 3/6L; 5E12078 - Plan electronic flush valve powered by transformer with frame for suspended toilet; 5E12077 - Plan electronic flush valve powered by battery with frame for suspended toilet; 449 - Quadro metal support frame for wall mounted toilets with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 443 - Quadro metal support frame for wall mounted toilet with cistern 3/6L; 40533 - Sanbest built-in frame dual flush for wall mounted toilet; 40633 - Sanspace metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40233 - Sanflush metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40333 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3|6L mechanism; 40323 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 41933 - Sanslim pack built-in frame - dual flush and To-Slim plate for wall mounted toilet; 411023 - Sandouble metal support for 2 wall mounted WCs with cistern 3|6Lt for plasterboard walls

    Spécifications techniques
    • Réference unique.110042_cetus_48-wall-mounted-toilet
    • Famille de produitsCetus
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)366
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)13.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud